Produktnummer: GUWNF16

Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + SWA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 16f SM OS2 G.657.A2. CPR Dca.

Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmer, halogenfreier innerer Ummantelung, Stahldrahtpanzerung (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 16 Fasern SM OS2 G.657.A2. CPR Euroklasse: Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count Subunit Color
OS2 G.657A2 16 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aqua. Mit Ringmarke: BL, OR, GR, BR

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Gewicht Kabelgebinde

154 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Positionen der Untergruppe

1

Fasern pro Untergruppe

16

Panzerungstyp

Stahldraht

Anzahl der Ummantelungen

doppelte Ummantelung

Innenummantelung1 Nenndurchmesser

5.8 mm

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.2 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Schwarz. Verfügbare Farben: Schwarz, Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.40 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.30 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1625 nm

0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 192 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 192 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (337 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (112 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

CPR-Euroklasse

Dca-s1,d2,a1

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 09-17-2024