Artikelnummer: FD3L036RG

Riser-Bündeladerkabel für den Innenbereich OM3, 36 Fasern

FX Bündelader OM3 für den Innen-/Außenbereich mit 36 Fasern, OFNR Teileinheiten ([[#2]} F) Gel, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FD3L036RG

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Campus-Netzwerk, Backbone

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

36

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

3

Anzahl der Füllstoffe

2

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,454 Zoll (11,5 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1.000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m -
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2.000 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1.500 MHz*km 500 MHz*km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

74 lbs/kft (110 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.134 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.134 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FD3L036RG Schwarz Rolle 612825371519