Artikelnummer: FS1L0486D

Bündelader OM1 48 F OSP Stahlpanzerung modular

FX Bündelader für den Außenbereich OM1, 48 Fasern, OSP, mit Stahlriffelmantel gepanzert, Teileinheiten (12 F) trocken, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FS1L0486D

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Campus-Netzwerk, Langstrecken, Backbone

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

48

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Anzahl der Füllstoffe

1

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Ohne Gel

Durchmesser Untereinheit

0,098 Zoll (2,5 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kern-Wickelmaterial

Nomex-Band

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Aramidfasern

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Farbe

Schwarz

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

2

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,25 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m -
Min. eingeschränkter Startmodus  220 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

100

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

ICEA-Compliance

S-87-640

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.89 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.89 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FS1L0486D Schwarz Rolle 612825383499