Artikelnummer: FSSL072NG

Bündelader für den Außenbereich OS2 mit 72 Fasern

FX Bündelader OS2 für den Außenbereich mit 72 Glasfasern, OSP Teileinheiten (12 F), Gel, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Campus-Netzwerk, Langstrecken, Backbone

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,098 Zoll (2,5 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material

PE – Polyethylen

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nennwert Durchmesser

0,427 Zoll (10,8 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

55 lbs/kft (82 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

ICEA-Compliance

S-87-640

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.84 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.84 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FSSL072NG Schwarz Rolle 612825372615