Produktnummer: GSKHC36
Outdoor OFC MLT: ARAMID + PE + ALPOL-PE-PA + CST + PE mit 6 Rohren von Ø1,9 mm 36f MM OM5.
Multi-Loose-Tube-Glasfaserkabel mit trockenem Kern für den Außenbereich mit Aramidgarnen als Festigkeitsträger, Tri-Barrier (Laminatschicht aus Aluminium, Polyethylen hoher Dichte und Polyamid), Polyethylen-Innenmantel, Panzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz) und Polyethylen-Außenmantel. Produktmerkmale: Dieses Kabel verfügt über einen verbesserten Nagetierschutz durch gewelltes Stahlband (vollständiger Nagetierschutz), einen Termitenschutz durch eine Polyamidschicht und ist mit einer dreifachen Barriere (Laminatschicht aus Aluminium, Polyethylen hoher Dichte und Polyamid) ausgestattet. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 36 Fasern (3t x 12f) MM OM5.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
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
Blog
Guide
Technische Ressourcen
Webinare
Kataloge
Flyer
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich
Resources
Product Bulletin
Technische Ressourcen
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich
Kataloge