Produktnummer: 10C1.0HH

MachFlex™ LiHH, 10 C 1 mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt

MachFlex™ LiHH LSZH-Steuer- & Signalkabel, 10 Leiter, 1 mm², blankes Kupferlitzenkabel, Polyethylen-Isolierung, LSZH-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Druckmesser, Temperaturregler, Bedienfelder, Vibrationsüberwachungssysteme, intelligente Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 1 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PE - Polyethylene White, Brown, Green, Yellow, Gray, Pink, Blue, Red, Black, Violet

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9,3 mm (0,37 Zoll)

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Cond
80 pF/m (24 pF/ft)

Speisung

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 2500 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
‐5°C to +70°C(Occasional movement) ‐40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
55.8 mm (2.20 in) 139.5 mm

Gewicht Kabelgebinde

136 kg/km (91,4 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-23, EN 50290-2-27

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

EN 61034-2, VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Anmerkungen

Rauch-/Halogen-Eigenschaften: IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
10C1.0HH 010100M Schwarz 100 m
10C1.0HH 010200M Schwarz 200 m
10C1.0HH 010300M Schwarz 300 m
10C1.0HH 006100M Blau 100 m
10C1.0HH 006200M Blau 200 m
10C1.0HH 006300M Blau 300 m
10C1.0HH F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
10C1.0HH F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
10C1.0HH F2V300M Grau, RAL 7032 300 m