Produktnummer: 18G0.75SY

MachFlex™ 350SY, 17C+1G 0.75 mm² Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Innenmantel, GSW-Brd, PVC-Außenmantel

MachFlex™ 350SY VDE-zertifiziert, 17 Leiter + 1 Erdung, 0.75 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PVC-Innenmantel, verzinktes Stahldrahtgeflecht, PVC-Außenmantel, Steuerkabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendung für gelegentliches Biegen oder feste Installation zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr in rauen Industrieumgebungen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 17 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12, Black #13, Black #14, Black #15, Black #16, Black #17
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Panzerung

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

15,2 mm (0,598 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-15°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
91.2 mm (3.59 in) 304 mm

Gewicht Kabelgebinde

354 kg/km (238 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit - EN 50290-2-22 (TM54), Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2

Leistungsprüfung durch Dritte

VDE-Zertifizierungsnr. 40041970, VDE-Registrierungsnr. 8770

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0285-525-2-51, EN 50525-2-51, IEC 60227-5

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
18G0.75SY 010100M Schwarz, RAL 9004 100 m
18G0.75SY 010200M Schwarz, RAL 9004 200 m
18G0.75SY 010300M Schwarz, RAL 9004 300 m
18G0.75SY G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
18G0.75SY G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
18G0.75SY G8U300M Grau, RAL 7001 300 m
18G0.75SY 368100M Transparent 100 m
18G0.75SY 368200M Transparent 200 m
18G0.75SY 368300M Transparent 300 m