Produktnummer: 20C0.14YCY

MachFlex™ LiYCY, 20 C 0,14 mm² Str BC, PVC-Einsätze, TCBS, PVC-Ummantelung

MachFlex™ LiYCY PVC-Steuer- & Signalkabel, 20 Leiter 0,14 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Druckmesser, Temperaturregler, Bedienfelder, Vibrationsüberwachungssysteme, intelligente Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Die verzinnte Abschirmung aus Kupfergeflecht stellt sicher, dass die Kabel eine exzellente Störfestigkeit aufweisen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 20 0.14 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green, Yellow, Gray, Pink, Blue, Red, Black, Violet, Gray/Pink, Red/Blue, White/Green, Brown/Green, White/Yellow, Yellow/Brown, White/Gray, Gray/Brown, White/Pink, Pink/Brown, White/Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,3 mm (0,29 Zoll)

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft)

Speisung

Voltage Rating
350 V (Max. Operating Voltage), 1200 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
109.5 mm (4.311 in) 43.8 mm (1.72 in)

Gewicht Kabelgebinde

77 kg/km (52 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
20C0.14YCY 010100M Schwarz 100 m
20C0.14YCY 010200M Schwarz 200 m
20C0.14YCY 010300M Schwarz 300 m
20C0.14YCY 006100M Blau 100 m
20C0.14YCY 006200M Blau 200 m
20C0.14YCY 006300M Blau 300 m
20C0.14YCY F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
20C0.14YCY F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
20C0.14YCY F2V300M Grau, RAL 7032 300 m