Produktnummer: 25G0,5

MachFlex™ 350YY, 24C+1G 0,5 mm² Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Ummantelung

MachFlex™ 350YY Steuerung VDE-zertifiziert, 24 Leiter + 1 Masse 0.5 mm² verseiltes, blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für gelegentliche flexible oder feste Installationen zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 24 0.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 0.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12, Black #13, Black #14, Black #15, Black #16, Black #17, Black #18, Black #19, Black #20, Black #21, Black #22, Black #23, Black #24
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

12,9 mm (0,508 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-15°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
51.6 mm (2.03 in) 129 mm

Gewicht Kabelgebinde

249 kg/km (167 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Leistungsprüfung durch Dritte

VDE-Zertifizierungsnr. 40041970, VDE-Registrierungsnr. 8770

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0285-525-2-51, IEC 60227-5, EN 50525-2-51

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
25G0.5 010100M Schwarz, RAL 9004 100 m
25G0.5 010200M Schwarz, RAL 9004 200 m
25G0.5 010300M Schwarz, RAL 9004 300 m
25G0,5 G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
25G0,5 G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
25G0,5 G8U300M Grau, RAL 7001 300 m