Produktnummer: 25P0,75HH

MachFlex™ LiHH (TP), 25 Pr 0,75 mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt

MachFlex™ LiHH (TP), 25 Paare 0,75 mm², blankes Kupferlitzenkabel, Polyethylen-Isolierung, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für gelegentliches Biegen oder feste Installationen zum Anschluss von Präzisions-Steuersensoren, Druckmessern, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Vibrationsüberwachungssystemen, intelligenten Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vielem mehr in Bereichen und auf engstem Raum, in denen eine hohe Signalübertragungsgenauigkeit erforderlich ist.

Leiter

Element Size Stranding Material
Pair(s) 0.75 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PE - Polyethylene 1. White & Brown, 2. Green & Yellow, 3. Grey & Pink, 4. Red & Blue, 5.Black & Violet, 6. Gray/Pink & Red/Blue, 7. White/Green & Brown/Green, 8. White/Yellow & Yellow/Brown, 9. White/Gray & Gray/Brown, 10. White/Pink & Pink/Brown, 11. White/Blue & Brown/Blue, 12. White/Red & Brown/Red, 13. White/Black & Brown/Black, 14. Gray/Green & Yellow/Gray, 15. Pink/Green & Yellow/Pink, 16. Green/Blue & Yellow/Blue, 17. Green/Red & Yellow/Red, 18. Green/Black & Yellow/Black, 19. Gray/Blue & Pink/Blue, 20. Gray/Red & Pink/Red, 21. Gray/Black & Pink/Black, 22. Blue/Black & Red/Black, 23. Gray/Pink & Red/Blue, 24. White/Green & Brown/Green, 25. White/Yellow & Yellow/Brown

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

20,3 mm (0,799 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
304.5 mm (11.99 in) 121.8 mm (4.795 in)

Gewicht Kabelgebinde

549 kg/km (369 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0812

Anmerkungen

Rauch-/Halogen-Eigenschaften: IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
25P0.75HH 010100M Schwarz 100 m
25P0.75HH 010200M Schwarz 200 m
25P0.75HH 010300M Schwarz 300 m
25P0.75HH 006100M Blau 100 m
25P0.75HH 006200M Blau 200 m
25P0.75HH 006300M Blau 300 m
25P0.75HH F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
25P0.75HH F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
25P0.75HH F2V300M Grau, RAL 7032 300 m