Produktnummer: 4X0,75SH

MachFlex™ 350 SH, 4C 0,75 mm² Str BC, PP Ins, LSZH-Innenmantel, GSW Brd, LSZH-Außenmantel

MachFlex™ 350 SH Steuerkabel 4 Leiter 0.75 mm² verseiltes, blankes Kupfer, PP-Isolierung, innere LSZH-Ummantelung, verzinkte Stahldrahtgeflechtpanzerung, LSZH-Außenummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Die verzinkte Stahldrahtgeflechtpanzerung bietet einen hervorragenden mechanischen Schutz. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 4 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Black #1, Black #2, Black #3, Black #4

Innere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Panzerung

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,8 mm (0,35 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-25°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
52.8 mm (2.08 in) 176 mm

Gewicht Kabelgebinde

107 kg/km (71,9 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

UV-beständig, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22, EN 50290-2-27

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, IEC 60227-5, EN 50525-3-11, EN 61034-2, BS 6360

Anmerkungen

Rauch-/Halogen-Eigenschaften: IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
4X0.75SH 010100M Schwarz 100 m
4X0.75SH 010200M Schwarz 200 m
4X0.75SH 010300M Schwarz 300 m
4X0.75SH 006100M Blau 100 m
4X0.75SH 006200M Blau 200 m
4X0.75SH 006300M Blau 300 m
4X0.75SH G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
4X0.75SH G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
4X0.75SH G8U300M Grau, RAL 7001 300 m