Produktnummer: C3G1.5SY

MachFlex™ 375SY-Steuerkabel, 2 C + 1 G 1,5 mm² Str BC, PVC-Eins, PVC-Innenmantel, GSWB, PVC-Außenmantel

MachFlex™ 375SY-Steuerkabel, 2 Leiter + 1 Erdung, 1,5 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PVC-Innenmantel, verzinktes Stahldrahtgeflecht, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Die Panzerung aus verzinktem Stahldrahtgeflecht bietet hervorragenden mechanischen Schutz.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 2 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Blue, Brown
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Panzerung

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9,3 mm (0,37 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
55.8 mm (2.20 in) 186 mm

Gewicht Kabelgebinde

131 kg/km (88,0 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228, IEC 60227-5

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, EN 50525-2-51, BS 6360

Anmerkungen

EMEA PN : C3GDSY

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C3G1.5SY 010100M Schwarz, RAL 9004 100 m
C3G1.5SY 010200M Schwarz, RAL 9004 200 m
C3G1.5SY 010300M Schwarz, RAL 9004 300 m
C3G1.5SY G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
C3G1.5SY G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
C3G1.5SY G8U300M Grau, RAL 7001 300 m
C3G1.5SY 368100M Transparent 100 m
C3GDSY-K100 Transparent 100 m
C3G1.5SY 368200M Transparent 200 m
C3G1.5SY 368300M Transparent 300 m