Produktnummer: H20X1.0CH

MachFlex™ 610CH, 20 C 1,0 mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH-Innenmantel, TCBS, LSZH-Außenmantel, UL AWM-Stil 21115

MachFlex™ 610CH, 20 Leiter 1,0 mm², blankes Kupferlitzenkabel, LSZH-Isolierung, LSZH-Innenmantel, verzinnter Kupfergeflechtschirm, LSZH-Außenmantel, UL AWM-Stil 21115

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Ein Geflecht aus verzinntem Kupfer gewährleistet Kabel mit einer hervorragenden Störfestigkeit. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 1 mm² Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, …, Black #20

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 18.16 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR
19.5 Ohm/km

Speisung

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

Temperatur

Operating Installation
‐25°C to +70°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
6 x OD

Gewicht Kabelgebinde

532 kg/km (357 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

AWM-Compliance

AWM 21115

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
H20X1.0CH 010200M Schwarz, RAL 9005 200 m
H20X1.0CH 010305M Schwarz, RAL 9005 305 m
H20X1.0CH 010500M Schwarz, RAL 9005 500 m
H20X1.0CH G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
H20X1.0CH G8U305M Grau, RAL 7001 305 m
H20X1.0CH G8U500M Grau, RAL 7001 500 m
H20X1.0CH 003200M Orange, RAL 2003 200 m
H20X1.0CH 003305M Orange, RAL 2003 305 m
H20X1.0CH 003500M Orange, RAL 2003 500 m