Produktnummer: H2X1.5

MachFlex™ 610YY-Steuerstromkabel, 2 C 1,5 mm² Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Ummantelung &

MachFlex™ 610YY-Steuerstromkabel, 2 Leiter, 1,5 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PVC-Mantel &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 2 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9,8 mm (0,39 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
600/1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
39.2 mm (1.54 in) 147 mm

Gewicht Kabelgebinde

128 kg/km (86,0 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

IEC 60227-5, EN 50525-2-51, DIN VDE 0207-363-4-1, VDE 0295, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
H2X1.5 010100M Schwarz 100 m
H2X1.5 010200M Schwarz 200 m
H2X1.5 010300M Schwarz 300 m
H2X1.5 006100M Blau 100 m
H2X1.5 006200M Blau 200 m
H2X1.5 006300M Blau 300 m
H2X1.5 G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
H2X1.5 G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
H2X1.5 G8U300M Grau, RAL 7001 300 m