Produktnummer: H3G4CY

MachFlex™ 610CY Steuerstromkabel, 2C+1G 4 mm² Str BC, PVC-Eins., PVC-Innenmantel, TCBS, PVC-Außenmantel &

MachFlex™ 610CY Steuerstromkabel, 2 Leiter + 1 Erdung, 4 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PVC-Innenmantel, verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Außenmantel &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Ein Geflecht aus verzinntem Kupfer gewährleistet Kabel mit einer hervorragenden Störfestigkeit.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 2 4 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 4 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

15,6 mm (0,614 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
600/1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
93.6 mm (3.69 in) 312 mm

Gewicht Kabelgebinde

397 kg/km (267 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, IEC 60227-5, EN 50525-2-51, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
H3G4CY 010100M Schwarz 100 m
H3G4CY 010200M Schwarz 200 m
H3G4CY 010300M Schwarz 300 m
H3G4CY G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
H3G4CY G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
H3G4CY G8U300M Grau, RAL 7001 300 m
H3G4CY 003100M Orange 100 m
H3G4CY 003200M Orange 200 m
H3G4CY 003300M Orange 300 m