Produktnummer: 24500
ACIC 600 V, 1 Pr #16 Str TC, PVC Ins E1, OS, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, 105 °C trocken 75 °C nass CSA HLABCD SUN RES -40 °C
Kanadisches Instrumentierungskabel TC-ACIC 600 V, 1 Paar 16 AWG (7 x 24) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E1-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, 105 °C trocken, 75 °C nass, CSA HLABCD SUN RES -40 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Innere Ummantelung
Panzerung
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
Standards
Compliance Documentation
Resources
Product Bulletin
Compliance Documentation