Produktnummer: 26523
ACIC 300 V, 2 Tri #18 Str TC, PVC Ins E1, IS/OS, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, 105 °C trocken 75 °C nass CSA HLBCD SUN RES -40 °C
Kanadisches Instrumentierungskabel TC-ACIC 300 V, 2 Triaden 18 AWG (7 x 26) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E1-Farbcode, individuell & Gesamtabschirmung mit Beldfoil®, PVC-Innenmantel, Stahl-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, 105 °C trocken, 75 °C nass, CSA HLBCD SUN RES -40 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Innere Ummantelung
Panzerung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Standards