Produktnummer: 29005

600 V ACIC, (6) 16 AWG (7 x 24) BC+Grd, XLPE/PVC/PVC, AIA-Panzerung

Sechs blanke Kupferleiter mit 16 AWG-Litzen (7 x 24) plus blankes Kupfer-Erdungskabel, Isolierung aus vernetztem Polyethylen, PVC-Innenmantel, Aluminium-Verzahnungspanzerung, PVC-Außenmantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) White and Numbered, Black and Numbered
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.452 in (11.5 mm) Yes Black

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Separator-CORR. MYLAR-Band

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.677 in (17.2 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.781 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,781 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 4.45 Ohm/1000ft 14.4 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 4.45 Ohm/1000ft (14.6 Ohm/km) 19 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
9.37 in (238 mm) 9.37 in

Maximale Zugspannung

115 lbs (52.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

271 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

CEC/C(UL)-Compliance

HL, ACIC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.240 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.240 Revisionsdatum: 05-31-2024