Produktnummer: 9489

Hochleistungsinstrument, 1 Pr #12 Str TC, PVC-NYL Ins E2, schwarze PVC-Hülle, 600 V TC

Hochleistungsinstrumentierung, 1 Paar 12AWG (37x27) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E2-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4-20 mA, 0-10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteilte Steuerung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 37x27 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.145 in (3.68 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.38 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
1.65 Ohm/1000ft 24.4 pF/ft (80.1 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 31 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.52 in (38.6 mm) 1.9 in

Maximale Zugspannung

166.4 lbs (75.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

84 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Andere Farbcodierung auf Anfrage erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.432 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.432 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9489 0101000 Schwarz 612825253839 C