Produktnummer: 5541FE

Sicherheit & Sound, #22-2pr, BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 2–22 AWG verseilte blanke Kupferpaare mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißschnur

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.189 in (4.80 mm) Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 43.25 pF/ft (141.9 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

14,4 Ohm/1000 Fuß (47,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.89 in (48.0 mm) 1.89 in (48.0 mm)

Maximale Zugspannung

41.8 lbs (19.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6541FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.426 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.426 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5541FE 0081000 Grau 612825164258 C
5541FE 008U1000 Grau 612825164241