Produktnummer: 29513

VFD 300 % Gnd, 3C+G #10 Str TC, XLPE Ins+PVC Gnd, OS+TC Brd, 1 Pr #16 Str TC XLPE IS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel

Belden 300 % Masse, flexibles VFD, 3 Leiter 10 AWG (105 x 30) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %), 1 Paar 16 AWG (26 x 30) verzinntes Kupfer XLPE Beldfoil, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel, 1000 V CSA AWM I/II A/B, 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig – abgeschirmtes Paar befindet sich außerhalb des Geflechtschirms der Leistungsgruppe zur Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Klasse 1 Division 2 Explosionsgefährdete Umgebungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 10 AWG 105x30 TC - Tinned Copper
Pair(s) 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper Used as control or brake pair
Ground Wire 1 10 AWG 105x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross Linked Polyethylene 0.046 in (1.2 mm) 0.212 in (5.38 mm) ICEA Chart M4
Pair(s) XLPE - Cross Linked Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.123 in (3.12 mm) Black, White
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) 0.212 in (5.38 mm) Green/Yellow Stripe

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC Foil-In, Shorting fold

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 10 AWG (105x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Folien-+Geflechtschirm auf Stromleitern & Nur Erde; zusätzliches Paar hat eigenen Folienschirm.

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.105 in (2.67 mm) 0.985 in (25.0 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,985 Zoll (25,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.969 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 53 pF/ft (170 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m) 37 Ohm 0.184 µH/ft (0.604 µH/m) 55% 40 Amps per Conductor at 30ºC
Pair(s) 4.0 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 4.99 Ohm/1000ft (16.4 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Ground 1.080 Ohm/1000ft (3.543 Ohm/km)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

0,72 Ohm/1000 Fuß (2,4 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (TC, C(UL) TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
11.8 in (300 mm) 11.8 in (300 mm)

Maximale Zugspannung

857 lbs (389 kg)

Gewicht Kabelgebinde

493 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 310, TC-(verzinntes Kupfer) ER, RHW-2, UL Flexible Motorzuführungskabel

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA070003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.690 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.690 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
29513 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825137580 C
29513 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825137597 C
29513 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825137603 C

Ressourcen

Resources