Produktnummer: 29528

VFD 100 % Gnd, 3C #1 Str TC XLPE Ins + #1 Symm. Seg. Gnd (3 von #6) Str BC, CTS, schwarze PVC-Ummantelung, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 100 % geerdetes, flexibles VFD, 3 Leiter 1 AWG (7 x 19 x 22), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 1 AWG, symmetrisch segmentierte Erde (3 von 6 AWG), blanke Kupferlitze in durchgehendem Kontakt mit durchgehenden Doppelkupferbändern, spiralförmig aufgebrachte Abschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC 1000 V, CSA AWM I/II A/B 600 V RW90 TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Klasse 1 Division 2 Explosionsgefährdete Umgebungen; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC125A1271RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1 AWG 7x19x22 TC - Tinned Copper
Segmented Ground Wire 3 6 AWG 7x19x27 BC - Bare Copper Segmented Grounds (3 Totaling 1 AWG)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) 0.472 in (12.0 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Notes
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil Helical Copper Tape for Crack Resistance and High Frequency Noise Conduction
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil Helical Copper Tape for Crack Resistance and High Frequency Noise Conduction

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.195 in (30.35 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,195 Zoll (30,35 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.118 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 61 pF/ft (200 pF/m) 37 Ohm 0.087 µH/ft 55% 145 Amps per Conductor at 30ºC
Segmented Ground Wire 0.128 Ohm/1000ft (0.420 Ohm/km)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

0,0536 Ohm/1000 Fuß (0,176 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
14.3 in (363 mm) 14.3 in (363 mm)

Maximale Zugspannung

4304 lbs (1952 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1395 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC, XHHW-2, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

CEC/C(UL)-Compliance

TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA070003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.698 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.698 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
29528 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825137863 C Z

Ressourcen

Resources