Produktnummer: ACX-FF-SPLEISSEN

Glasfaser-Spleißkit für FX ACX HD Patch-Panel-Gehäuse

Glasfaser-Spleißkit für FX ACX HD Patch-Panel-Gehäuse

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress ACX-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gesamthöhe

34 mm

Gesamtbreite

92 mm

Gesamtlänge

155 mm

Max. Kapazität

96 Fasern (24f Spleiße pro Schicht)

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Splice Tray PC/ABS Gray
Splice Holder TPE Gray

Zugehörige Teile

FX ACX HD Patchpanel-Gehäuse (Teilenummer: ACX-01RM-048P-U)

Anmerkungen

Spleißkassettenkonstruktion: 4 Schichten (gestapelt) & Unterstützter Spleißtyp: Schrumpf-Fusionsspleiß, Zubehör-Glasfaseraufbewahrung: Spule x 2, Spleißschutzhülle (50 mm Länge) x 100, Kabelbinder (80 mm Länge) x 10, Spiralschlauch (4 m)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-23-2025