Produktnummer: 0985 806 104

Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Buchse, 4-polig, D-kodierte Buchse auf RJ45-Stecker, 24 AWG, blaugrüner TPE-Mantel, verseilt/ungeschirmt mit 2 verbundenen verdrillten Paaren.

Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Buchse, 4-polig, D-kodierte Buchse auf RJ45-Stecker, 24 AWG, blaugrüner TPE-Mantel, verseilt/ungeschirmt mit 2 verbundenen verdrillten Paaren.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom

Nennstrom

1.5 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Umspritzte Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

250 V

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 20 °C - + 60 °C

Temperaturbereich (Dichtung)

Dichtung siehe Zubehör

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP68

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

EN 60664-1 (2003/11); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupfer und Zinn (CuSn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer über Gold (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Gehäusefarbe

siehe Standardartikel

Befestigungsmaterial

Messing (Cu/Zn)

Befestigungsbeschichtung

Nickel (Ni)

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

806

Leiterquerschnitt

24 AWG

Anzahl der Drähte

4 (2 verdrillte Paare)

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

.250"

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün

Kabeldurchmesser D

.275"

Kabel-Isolierungsmaterial

PO

Durchmesser isolierter Draht

.037"

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-50°C + 75°C

UL Kabeltyp

Kat. 5e

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL: CMR / CSA: CMG

Farben der Kabelseele

Weiß/Orange, Weiß/Grün, Orange, Grün

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Stecker

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 20 °C - + 60 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Designstandard, Seite 2

IEC 60603-7

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Phosphor / Kupfer und Zinn (CuSn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Gold

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Polycarbonat

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Durchsichtig

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Elastomer Polyolefin

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Durchsichtig

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 07-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 07-28-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
900005080 0985 806 104/0.2M 0.2 m
900004465 0985 806 104/0.3M 0.3 m
900004088 0985 806 104/0.5M 0.5 m
900004855 0985 806 104/0.6M 0.6 m
900004093 0985 806 104/1M 1 m
900004095 0985 806 104/2M 2 m
900004466 0985 806 104/3M 3 m
900004467 0985 806 104/4M 4 m
900004096 0985 806 104/5M 5 m
900004097 0985 806 104/6M 6 m
900016293 0985 806 104/7M 7 m
900016432 0985 806 104/8M 8 m
900004089 0985 806 104/10M 10 m
900004090 0985 806 104/12M 12 m
900004091 0985 806 104/14M 14 m
900004468 0985 806 104/15M 15 m
900004092 0985 806 104/16M 16 m
900016235 0985 806 104/19M 19 m
900004094 0985 806 104/20M 20 m
900016282 0985 806 104/23M 23 m
900004469 0985 806 104/25M 25 m
900016236 0985 806 104/27M 27 m
900005023 0985 806 104/30M 30 m
900016237 0985 806 104/31M 31 m
900016178 0985 806 104/35M 35 m
900016242 0985 806 104/40M 40 m