Produktnummer: 0985 806 500

Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker gerade, 4-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/ungeschirmt, 2 verdrillte Bonded Pair mit blaugrüner Ummantelung.

Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker gerade, 4-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/ungeschirmt, 2 verdrillte Bonded Pair mit blaugrüner Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

1.5 A

Nennstrom

1.5 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Stecker

Anzahl der Pins

8 (4 angeschlossen)

Kodierung, Seite 1

D

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

250 V

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kunststoff / Kupfer und Zinn (CuSn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold

Kontakt-Trägermaterial

Polycarbonat

Kontakt-Trägerfarbe

Durchsichtig

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Elastomer Polyolefin

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Kabelnummer

806

Leiterquerschnitt

24 AWG

Anzahl der Drähte

4 (2 verdrillte Paare)

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

.250"

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün

Kabeldurchmesser D

.275"

Kabel-Isolierungsmaterial

PO

Durchmesser isolierter Draht

.037"

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-50°C + 75°C

UL Kabeltyp

Kat. 5e

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL: CMR / CSA: CMG

Farben der Kabelseele

Weiß/Orange, Weiß/Grün, Orange, Grün

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Stecker

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 20 °C - + 60 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Designstandard, Seite 2

IEC 60603-7

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Phosphor / Kupfer und Zinn (CuSn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Gold

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Polycarbonat

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Durchsichtig

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Elastomer Polyolefin

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Durchsichtig

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 08-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 08-27-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
900004856 0985 806 500/0.3M 0.3 m
900004103 0985 806 500/0.5M 0.5 m
900004857 0985 806 500/0.6M 0.6 m
900004106 0985 806 500/1M 1 m
900016501 0985 806 500/1.5M 1.5 m
900004109 0985 806 500/2M 2 m
900004112 0985 806 500/3M 3 m
900004546 0985 806 500/4M 4 m
900004113 0985 806 500/5M 5 m
900004547 0985 806 500/6M 6 m
900016231 0985 806 500/8M 8 m
900004104 0985 806 500/10M 10 m
900004548 0985 806 500/12M 12 m
900004105 0985 806 500/15M 15 m
900004549 0985 806 500/18M 18 m
900004107 0985 806 500/20M 20 m
900004108 0985 806 500/25M 25 m
900004110 0985 806 500/30M 30 m
900004111 0985 806 500/35M 35 m
900004550 0985 806 500/40M 40 m
900016284 0985 806 500/45M 45 m
900004551 0985 806 500/50M 50 m
900016405 0985 806 500/55M 55 m
900016150 0985 806 500/60M 60 m
900016151 0985 806 500/70M 70 m
900005068 0985 806 500/80M 80 m