Produktnummer: RSCCS 4D/9A

M12 Feldkonfektionierbarer Steckverbinder, schlankes Metallgehäuse, IP67, Stecker, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, gerade, geeignet für den industriellen Feldeinsatz, Cat5e

M12 Feldkonfektionierbarer Steckverbinder, schlankes Metallgehäuse, IP67, Stecker, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, gerade, geeignet für den industriellen Feldeinsatz, Cat5e

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

4 (in der Verpackung enthalten)

Kodierung, Seite 1

D

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Nennstrom

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^8 Ohm

Steckzyklen

˃ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Grau

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Ni

Gehäusefarbe

Silber

Material der Kabelverschraubung

CuZn

Beschichtung der Kabelverschraubung

Ni

Material der Zugentlastung

PA

Brennbarkeitsklasse (Zugentlastung)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

Abschirmungsmaterial

CuZn, Beschichtung: Ni

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

1,5 -2,0 Nm (max. 3,0 Nm), handfest

Anzugsmoment (Befestigung)

50-60 Ncm

RoHS-konform

Ja, mit Ausnahmen

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.