Produktnummer: RSMHL 4/S 5,5

M8 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Hinterwandmontage, M8 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A

M8 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Hinterwandmontage, M8 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSMHL 4/S 5,5

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M8 Standard

Steckseite

M8

Anschlussseite

Printkontakte

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Hinterwandmontage

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Schnapp- und Schraubensicherung

Nennspannung

30 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

PCB

Gewindegröße

M10x1

Gewindematerial

CuZn

Gewindebeschichtung

Vernickelt

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Designstandard

IEC 61076-2-104

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Vergossen

Ja

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Cu/Ni

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

NBR

Anzugsmoment (Befestigung)

M 8x1: 30 Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
48962 RSMHL 4/S 5,5