Produktnummer: GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz

GMNL DIN-Standard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), durchscheinendes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubtyp, M16; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A

GMNL DIN-Standard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), durchscheinendes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubtyp, M16; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GMNL DIN Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+ PE

Kodierung, Seite 1

B

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

30 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

24 V Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

M16

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 9,5 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25°C Zu + 80°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

DIN EN 175301-803-B, ISO 4400

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Transparent

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Freilaufdiode mit roter LED

Funktionsanzeige

Rote LED

Schutzschaltung

Freilaufdiode

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,25 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0,34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934460002 GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz