Produktnummer: MTM8000-48T2X-S

MAMMUTHUS Medienmodul für Switch der MTS8000-Serie

Medienmodule für MTS8000 Series Modular Switch, Layer-3-Weiterleitungskarte

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MTM8000-48T2X-S

Beschreibung

Medienmodule für MTS8000 Series Modular Switch, Layer-3-Weiterleitungskarte

Port-Typ und Anzahl

48 × FE/GE TX-Ports, 2 × 1/10G SFP+ Steckplätze

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

77W

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % bis 95 %

Betriebstemperatur

0-+55 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-90 %

Gesamtbreite

437 mm

Gesamthöhe

46 mm

Tiefe

402 mm

Gewicht

4.32 kg

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 61000-4-8 Netzfrequenz Magnetfeld

30A/m

EN 61000-4-11 Spannungseinbrüche, Kurzunterbrechung

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Klasse A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

FCC

CE/FCC konform

China Network Access Certificate

Konform

Common Criteria

EAL 2+

RoHS-konform

Entspricht der Norm RoHS ((EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Zubehör gesondert zu bestellen

SFP

Lieferumfang

Medienmodul

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 05-23-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 05-23-2024