Produktnummer: Classic Switch Software 9.0 – MACH104 (L3P)

Classic Software 9 für MACH104 L2P und L3P

Die Classic Switch Software stellt eine Vielzahl von Funktionen bereit, die normalerweise in Backbone-Systeme für Büronetzwerke eingesetzt werden. Dazu gehören umfangreiche Management-, Diagnose- und Filterfunktionen, verschiedene Redundanzfunktionen, Sicherheitsmechanismen und Echtzeitanwendungen. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Dokumente“ heruntergeladen werden.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MACH104

Switching

Traffic Shaping, Deaktiviertes Lernen (Hub-Funktionalität), Unabhängiges VLAN-Lernen, Schnelle Alterung, Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, CoS-Warteschlangenverwaltung, Egress Broadcast Limiter pro Port, Flusskontrolle (802.3X), Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), Protokollbasiertes VLAN, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Doppeltes VLAN-Tagging (QinQ), Voice-VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3)

Redundanz

Erweiterte Ringkonfiguration für MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring-Switch), Schneller HIPER-Ring, Link Aggregation mit LACP, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundancy Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundancy Client, Redundante Netzwerkkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP Guards, RSTP über MRP, VRRP, VRRP Tracking, HiVRRP (VRRP-Erweiterungen)

Management

Duale Software-Image-Unterstützung, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Management der Adressenkonflikt-Erkennung, Adress-Relearn-Erkennung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1,2,3,9), Port-Spiegelung 1:1, Port-Spiegelung 8:1, Port-Spiegelung N:1, Systeminformationen, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, SFP-Management, Dialog zur Konfigurationsprüfung, Switch Dump

Konfiguration

AutoConfiguration Adapter ACA11 Eingeschränkter Support (RS20/30/40, MS20/30), Automatisches Rückgängigmachen der Konfiguration (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, DHCP-Server: Option 43, AutoConfiguration Adapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relay mit Option 82, Befehlszeilenschnittstelle (CLI), CLI-Skripting, Vollfunktionale MIB-Unterstützung, webbasierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

IP-basierte Portsicherheit, MAC-basierte Portsicherheit, portbasierte Zugriffskontrolle mit 802.1X, Gast-/nicht authentifiziertes VLAN, RADIUS-VLAN-Zuweisung, Multi-Client-Authentifizierung pro Port, Umgehung der MAC-Authentifizierung, Ingress-MAC-basierte ACL, Ingress-IPv4-basierte ACL, Ingress-VLAN-basierte ACL, Zugriff auf Verwaltung durch VLAN eingeschränkt, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, Eingeschränkter Verwaltungszugriff, Banner zur angemessenen Verwendung, SNMP-Protokollierung, lokale Benutzerverwaltung, Remote-Authentifizierung über RADIUS

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock Two-Step, PTPv2 Boundary Clock, Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

Manuelles Kabelkreuzen

Routing

Routing mit voller Kabelgeschwindigkeit, portbasierte Routerschnittstellen, VLAN-basierte Routerschnittstellen, netzgerichtete Broadcasts, OSPFv2, RIP v1/v2, ICMP-Routererkennung (IRDP), Equal Cost Multiple Path (ECMP), Proxy ARP, statische Routenverfolgung

Multicast Routing

DVMRP, IGMP v1/v2/v3, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM / SSM (RFC4601)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 11-27-2025