Produktnummer: Classic Switch Software 9.0 - MS20/30 (L2E)

Classic Software 9 für alle MS20 und MS30 Switches

Die Classic Switch Software stellt eine Vielzahl von Funktionen bereit, die normalerweise in Backbone-Systeme für Büronetzwerke eingesetzt werden. Dazu gehören umfangreiche Management-, Diagnose- und Filterfunktionen, verschiedene Redundanzfunktionen, Sicherheitsmechanismen und Echtzeitanwendungen. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Dokumente“ heruntergeladen werden.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
Classic Switch Software 9.0 - MS20/30 (L2E)

Technische Daten

Typ

MS20/30

Switching

Lernen deaktivieren (Hub-Funktionalität), Unabhängiges VLAN-Lernen, Schnelle Alterung, Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Egress Broadcast Limiter pro Port, Flusskontrolle (802.3X), VLAN (802.1Q), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3)

Redundanz

HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring-Switch), Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundanz-Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundanz-Client, Redundante Netzwerkkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards, RSTP über MRP

Management

TFTP, LLDP (802.1AB), V.24, HTTP, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet,

Diagnose

Adress-Relearn-Erkennung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, LEDs, Syslog, Duplex-Mismatch-Erkennung, RMON (1,2,3,9), Port-Spiegelung 1:1, Port-Spiegelung 8:1, Systeminformationen, Selbsttests bei Kaltstart, SFP-Management, Switch Dump

Konfiguration

Eingeschränkter Support für AutoConfiguration Adapter ACA11 (RS20/30/40, MS20/30), Automatisches Rückgängigmachen der Konfiguration (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, AutoConfiguration Adapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relay mit Option 82, Befehlszeilenschnittstelle (CLI), MIB-Support mit vollem Funktionsumfang, webbasierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe,

Sicherheit

IP-basiertes Port-Security, MAC-basiertes Port-Security, ACL-Trefferzähler, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, SNMP-Logging, lokales Benutzer-Management

Zeitsynchronisation

PTPv2 Boundary Clock, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

Digitales IO-Management, PoE (802.3af), manuelle Kabelkreuzung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 11-27-2025