Hirschmann SPIDER III Unmanaged Switches
Die Hirschmann SPIDER III Switch Familie vereinfacht die Anbindung von Geräten auf der Feldebene und bietet grundlegende Ethernet-Switch-Funktionen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. SPIDER III Switches eignen sich ideal für Anwendungen ohne kritische Anforderungen an Sicherheit und Netzwerkverfügbarkeit. Die Hirschmann SPIDER III Unmanaged Switch Familie unterteilt sich in 3 Unterfamilien: SPIDER III Standard Line Switches, SPIDER III Power over Ethernet Switches und SPIDER III Premium Line Switches.
Vorteile & Hauptmerkmale
- SPIDER III Standard Line Switches sind kostengünstige Einstiegs-Switches für kleinere Infrastrukturen und Netzwerke auf der Feldebene.
- SPIDER III Premium Line Switches erfüllen viele branchenspezifische Standards (wie E1, DNV & ATEX) und eignen sich optimal für den Einsatz in rauen Umgebungen, insbesondere hinsichtlich der Temperatur.
- SPIDER III Power-over-Ethernet-Switches erfüllen die Anforderungen verschiedener Branchen und Anwendungen, insbesondere in Automatisierungsumgebungen, die eine reduzierte Verkabelung erfordern.
-
Technisches Detail
-
Produktauflistung
Die Hirschmann SPIDER III Unmanaged Switch Familie unterteilt sich in 3 Unterfamilien.
SPIDER III Standard Line (SL)
- Zukunftssichere Geräte dank Fast-Ethernet- und 1-Gigabit-Ethernet-Optionen, die die Übertragung großer Datenmengen garantieren.
- Energieeffizientes Design mit geringer Leistungsaufnahme ermöglicht Kostenreduzierungen über den gesamten Lebenszyklus und sorgt für eine nachhaltige, umweltfreundliche Lösung.
SPIDER III Power over Ethernet (PoE):
- Flexible Netzwerkerweiterung mit konfigurierbaren Glasfaser- und Kupfer-Port-Optionen, um spezifische industrielle Anforderungen zu erfüllen.
- Höhere Leistung und geringere Kosten mit PoE für mehr Leistung für mehr Geräte ohne externe Stromversorgung.
SPIDER III Premium Linie (PL):
- Erweiterte Funktionen und einfache Installation durch Konfiguration über einen USB-Port am Gerät und über das kostenlose, eigenständige Switch Programming Tool.
- Robustes Metallgehäuse und ein großer Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, um extremen Bedingungen standzuhalten.
Passende Produkte
Passende Ressourcen