Medienkonverter
Industrielle Netzwerke benötigen einen flexiblen Netzwerkrand-Ethernet-Switch, der Kupfermedien in verschiedene Fasertypen umwandeln kann, um eine elektrische Isolierung und Fernkommunikation zu ermöglichen. Die Kupfer-zu-Glasfaser-Ethernet-Medienkonverter von Belden decken mit regulären (Büro), gehärteten (Fabrikhalle) und Premium-Versionen (Außenbereich) das gesamte Spektrum an Anwendungsumgebungen ab. Das kompakte Paket ist ideal für den Netzwerkrand und kann für jede Anwendung bequem
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfache Bereitstellung: Wechselstromversorgung für alle Modelle, Fabrikhallen- und Outdoor-Modelle mit integrierten Gleichstrom-Klemmenblöcken, einfache Hutschienen- und Schaltschrank-Montageoptionen
- Glasfaserflexibilität: CSG14U bietet zwei offene SFP-Transceiver-Glasfaserports und einen 10/100/1000-Kupfer-Switch-Port für Anwendungen mit hoher Bandbreite
- Netzwerkflexibilität: Mehrere Produktfamilien bieten 100-Mb- oder 10-Mb-Glasfaseranschlüsse und bis zu zwei 10/100-Kupferanschlüsse mit Unterstützung für IEEE 802.3u
-
TECHNISCHE DETAILS