Produktnummer: DCXS21-00000-22

Blenden und Paneele - DCX Cabinet RL

DCX-SCHRANK SEISMIC 84 x 36 x 15, RECHTS-LINKS, WEISS, KEINE OBERPLATTE, KEINE UNTERPLATTE, KEINE TÜREN, KEINE SEITENPLATTE, KEINE RÜCKPLATTE, 8 CBL-ANSCHLÜSSE, 8 SPULEN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
DCXS21-00000-22

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum (Rundfunk)

Gewicht

165 lbs

Gesamthöhe

84 in

Gesamtbreite

36 in

Tiefe

15 in

Max. Kapazität

4608 Anschlüsse (LC) 8 Gehäuse

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Materialien

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Spezifikationen

Seismische Bewertung (Zone 4)

Enthaltene Teile

8 Kabelverteiler-Befestigungskonfektionen, 8 Spulen

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.73 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.73 Revisionsdatum: 10-23-2025