Produktnummer: FF3D06LDMF1A

Blenden und Paneele - DCX Vorlaufzeit-Adapterrahmen

FX DCX RAHMEN, OM3, 06 PORTS, LC DUPLEX, MPO-12 (BUCHSE),TYP-A ALTERNATIV, NICHT KLAPPBAR, AQUA-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.156 lbs

Gesamthöhe

0.5 in

Gesamtbreite

3.4 in

Gesamtlänge

6.8 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black (Frame), Aqua (Front Block)
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex
Rear Connector/ Adapter Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Fan-Out Routing Plate Polypropylene Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM3 0.6 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.128 Revisionsdatum: 09-05-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.128 Revisionsdatum: 09-05-2025