Produktnummer: ACX-FCSSXXLA4FXXX

FX ACX-Kassette, SM (APC), LC Duplex, MPO-12 (weiblich) Base-8, Standard IL

FX ACX-Kassette, SM (APC), LC Duplex, MPO-12 (weiblich) Base-8, Standard IL

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
ACX-FCSSXXLA4FXXX

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Fiber adapter front side Zirconia-Ceramic Green LC Duplex
Fiber adapter rear side Type A MPO adapter
Cassette Housing SPCC (Powder coated)

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss
Front side LC Duplex 0.70 dB
Rear side MPO12(F)

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-604-10 (FOCIS-10)

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793, IEC 60794-1

Zugehörige Teile

FX ACX HD-Patchpanel-Gehäuse (Teilenummer: ACX-01RM-048P & ACX-04RM-192P).

Anmerkungen

IEC-Standards – IEC 11801, ITU-Empfehlung; Die „Farbe“ in „Varianten“ ist nur die Farbe des MTP/MPO-Adapters. Die „Portanzahl“ in „Varianten“ ist nur LC.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
ACX-FCSS04LA4F4GN Schwarz 4 Port
ACX-FCSS08LA4F4GN Schwarz 8 Port
ACX-FCSS12LA4F4GN Schwarz 12 Port
ACX-FCSS04LA4F Grün 4 Port
ACX-FCSS08LA4F Grün 8 Port
ACX-FCSS12LA4F Grün 12 Port

Ressourcen

Resources