Produktnummer: FC4D12LDFPXE

FX DCX Spleißkassette, OM4, 12 Ports LC Duplex mit 250µm Pigtails, Pair Wise Flip

FX DCX Spleißkassette, OM4, 12 Ports LC Duplex mit 250µm Pigtails, Pair Wise Flip, Erika Violet Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.460 lbs.

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

6.830 in

Gesamtlänge

7.200 in

Max. Kapazität

24 Glasfasern

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.15 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µm farbcodierte Pigtails, Spleißchip, Spleißschutzhülse, Mikrospleißschutzhülse, Kabelhaltegummi: 2mm & 3mm

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-21-2025