Produktnummer: FC4U064MMF4A

FX Ultra Cassette OM4 06P MPO12(M)/8F 40G, MPO12 (F) SR4 AQ_ADP

FX ULTRA OPTIMIZER-KASSETTE, OM4, 06 PORTS, MPO-12 (MÄNNLICH) 8F 40G, MPO-12 (WEIBLICH), SR4, AQUA-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Kennzeichnung der Polarität

SR4

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.432 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.60 in

Max. Kapazität

48 Glasfasern

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Male
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM4 0.35 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Bitte beachten Sie das Etikett auf der Rückseite der Kassette für die entsprechende Konfiguration der vorderen Portnummer

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 10-23-2025