Produktnummer: FCSD06LDMF

FX DCX-Kassette, OS2, 06 Ports LC Duplex zu MPO-12 (weiblich)

FX DCX Kassette, OS2, 06 Ports LC Duplex auf MPO-12 (Buchse), blaue Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.122 lbs

Gesamthöhe

0.448 in

Gesamtbreite

3.386 in

Gesamtlänge

4.795 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX-Rahmenmodul & Patchpanel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 10-21-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp
FCSD06LDMF Blau LC Duplex