Produktnummer: FCSH18LDFM

FX UHD CASS OS2 18P W/250-R-PT, LC_DX BL_ADP

FX UHD-KASSETTE, OS2, 18 PORTS, MIT 250 um BAND PT, LC DUPLEX, BLAUEN ADAPTERN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1.500 in

Gesamtbreite

4.500 in

Gesamtlänge

9.080 in

Max. Kapazität

36 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µ m Mass Fusion Pigtails, Spleißschutzhülle, Gummistreifen und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter (für insgesamt 36 Spleiße), 250 µm Ribbon Pigtail und Spleißschutz sind im Lieferumfang enthalten. Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025