Produktnummer: FF5D06LDMFAL

Blenden und Paneele - DCX Vorlaufzeit-Adapterrahmen

FX DCX-RAHMEN, OM5, 06 PORTS, LC DUPLEX, MPO-12 (WEIBLICH), TYP A, HELLGRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gewicht

0.156 lbs

Gesamthöhe

0.5 in

Gesamtbreite

3.4 in

Gesamtlänge

6.8 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black (Frame), Lime Green (Front Block)
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Rear Connector/ Adapter Plastic - UL94V-0 Lime Green MPO Female
Fan-Out Routing Plate Polypropylene Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM5 0.35 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX, Rahmenmodule & Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025