Produktnummer: FF5H18LD

FX UHD-RAHMEN, OM5, 18 PORTS, LC DUPLEX

FX UHD-RAHMEN, OM5, 18 PORTS, LC DUPLEX, HELLGRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress Ultra-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gesamthöhe

1,5 Zoll

Gesamtbreite

4.460 in

Tiefe

2.20 in

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime green

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Staubkappen

Zugehörige Teile

FX UHD-Rack- und Wandmontage-Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 12-17-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 12-17-2025