Produktnummer: AX107302

FX UHD 4U PATCH PANEL GEHÄUSE LEER, SIGNALWEISS

FIBER EXPRESS ULTRA HD PATCH PANEL GEHÄUSE 4HE, LEER, SIGNALWEISS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Rechenzentren

Gewicht

18.3 lbs

Gesamthöhe

7 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamtlänge

16.75 in

Max. Kapazität

16 FX UHD Rahmen/Kassetten

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

FX UHD statisch/1 Zoll Auszug FXU

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Schrauben (12-24); Schrauben (10-32); Kabelbinder; Kurly-Schleusen; Velcro Riemen; Mkr Wire Card-Blau; Kennzeichnungsetiketten

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra and Ultra High Density Rahmen und Kassetten

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installationshandbuch: PX105678.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-16-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-16-2024


Ressourcen

Resources