Produktnummer: FF3D06LD

FX DCX-RAHMEN, OM3, 06 PORTS, LC DUPLEX

FX DCX-RAHMEN, OM3, 06 PORTS, LC DUPLEX, AQUA-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.066 lbs

Gesamthöhe

0.448 in

Gesamtbreite

3.4 in

Tiefe

5.7 in

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX-Rahmenmodul & Patchpanel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Fasertyp
FF3D06LD Aquamarin OM3