Produktnummer: FF4D06MP

FX DCX RAHMEN, OM4, 06 PORTS, MPO TASTE NACH OBEN/TASTE NACH UNTEN

FX DCX-RAHMEN, OM4, 06 PORTS, MPO KEY UP/KEY DOWN, ERIKA VIOLET-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.066 lbs

Gesamthöhe

0.448 in

Gesamtbreite

3.400 in

Gesamtlänge

5.700 in

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Total Insertion Loss Total Return Loss
0.35 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX-Rahmenmodul & Patchpanel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.174 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.174 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Portanzahl Fasertyp
FF4D06MP Erikaviolett MPO-Stecker 6 Port OM4