Produktnummer: FCSU12LAMF1G

FX Ultra Kassette OS2 12P MPO-12 (F)

FX ULTRA-KASSETTE, OS2, 12 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH), LC DUPLEX/APC, TYP-A ALTERNATIV, GRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FCSU12LAMF1G

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress Ultra-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.50 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

9.08 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC Duplex/APC-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC Duplex/APC
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Kennzeichnung der Polarität

Typ-A ALT

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.25 dB -55 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.25 dB -60 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX-Pigtails, FX Brilliance

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Kennzeichnung der Polarität
FCSU12LAMF1G Grün LC/APC Duplex Typ-A Alternativ