Produktnummer: FCSU16LD4F

FX ULTRA-KASSETTE, OS2, 16 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH) BASE 8, LC DUPLEX, 40G/100G SR4

FX ULTRA-KASSETTE, OS2, 16 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH) BASE 8, LC DUPLEX, 40G/100G SR4, BLAUE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.6 lbs.

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

7.890 in

Max. Kapazität

32 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Bezel Assembly Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Cassette assembly Plastic - UL94V-0 Black
MPO Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Adapter

Kennzeichnung der Polarität

Bauform A

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OS2 0.6 dB -55 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 10-23-2025