Produktnummer: FX ECX 2U Patch-Panel-Gehäuse

FX ECX LAN 2U Patch-Panel-Gehäuse 19" Breite

FiberExpress ECX Patch Panel Gehäuse 2U, fasst 4 ECX Adapterrahmen oder Kassetten

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

5.450 lbs

Gesamthöhe

3.390 in

Gesamtbreite

19.120 in

Tiefe

17.560 in

Max. Kapazität

für 4 ECX Adapterrahmen oder -kassetten

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Housing Steel
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Schrauben (12-24); Schrauben (10-32); Kabelbinder; Klettbänder; Kennzeichnungsetiketten; Kurzanleitungen zur Installation; Zugentlastungen

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installationshandbuch: PX106483.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.204 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.204 Revisionsdatum: 02-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
ECX-02U Schwarz 611589224819