Produktnummer: ECX-04WM

FX ECX Patch-Panel für die Wandmontage, 4 Module

FX ECX Patch-Panel für die Wandmontage, 4-Modul, Schwarz, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

15.600 lbs

Gesamthöhe

16.2 in

Gesamtbreite

20.70 in

Tiefe

4.400 in

Max. Kapazität

4 Kassetten/Rahmen: 128 Fasern (LC); 64 Fasern (SC)

Mechanische Tests

Description

Materialien

Description Material Color
Wall Mount Module Steel Black
Cassette Rail Assembly PC/ABS Black
Grommet Elastomer Black
Management clip Polycarbonate Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

ECX-WALLMOUNT-04; Verbindungskabelsatz; (4) Holzschrauben, (8) Klettbänder; (8) selbstklebende Kletthaken; Identifikationsetikett, Installationsanleitung

Zugehörige Teile

FiberExpress ECX-Kassetten & Rahmen, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaser-Verteilungskabel

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installation. Anleitung: TBD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 02-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
ECX-04WM Schwarz
ECX-04WM Schwarz