Produktnummer: PPL5MPON

PatchPro 24-Port (48-Faser) LC OM5 iPLM Ready MPO Panel-Set (Polarität A)

PatchPro 24-Port (48-Faser) LC OM5 iPLM Ready MPO Panel-Set (Polarität A)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Panel für Intelligent Ready (RFID-basiertes) Patching. Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen wie: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Gewicht

1.5 kg

Gesamthöhe

44 mm

Gesamtbreite

482 mm

Tiefe

300 mm

Max. Kapazität

24 Duplex LC Ports

Maximaler Einfügungsverlust

0,6 dB

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

LC

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Materialien

Description Material Color Type
Panel drawer and cover - With 4 MPO and 2 cable entry ports Anodized aluminum Metal silver color 1.5 mm thick
Panel frontplate (including screws) - LC Front Plate Metal work 2nd generation Steel, textured powder coated Black (Ral 9005) 1.5 mm thick
Adapters - 24 LC Duplex PC - Mounted Plastic Beige
4 MPO Adapters - Mounted Plastic Black
4 Hydra Cables - Mounted 900 µm
2 rubber grommets and 3 twister kits

TIA/EIA-Compliance

TIA 568-C.3

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

PP-52LDLDxxxxX Intelligente Glasfaser-Patchkabel, GP-5xLDLDxxxxX Glasfaser-Patchkabel, PPFOUK-N Antennenkit, PPIRRC Rack Manager

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 01-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 01-07-2025


Ressourcen

Resources